Produktet utløper: 31. des. 2023
- Art.nr:
- DK 7320793
- Produktbeskrivelse
- Knapp for tilkobling til åpnerkontaktene i dørstyringsmodulen for manuell døråpning. Montasjen gjøres på 25 mm-raster til TS-IT rammeprofilen.
- Leveringsomfang
- 3 m tilkoblingsledning
Montasjevinkel
Inkl. festemateriell - Installation Ø
- 16,2 mm
- Nytte-/kjøleeffekt
- 250 V AC
- Merkestrøm (maks.)
- 2 A
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,17 kg
- Bruttovekt
- 0,178 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177606180
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivelse
- DK Dørbryter, 250 V AC, 2 A, montasje-Ø: 16,2 mm
- Sertifikater
- EAC