Dører for VX IT for automatisk åpning av døren (ADO)

Art.nr: VX 7030.263

Dører med vindu og stålplatedører VX IT, med ventilasjonsklaff for automatisk åpning ved alarm

Art.nr:
VX 7030.263
Utførelse
Vinduer: Ettlags sikkerhetsglass, tonet
Fjærdemper for å åpne luker
Magneter for å feste klaffene
Klaffer er åpnet i strømløs tilstand
Dør med vindu: 2x ettlags sikkerhetsglass, tonet
én del, med ventilasjonsklaffer
Rammer: Aluminiumsprofil
Produktbeskrivelse
Med integrerte ventilasjonsklaffer for automatisk åpningsfunksjon i tilfelle alarm eller strømbrudd. Dør med vindu for automatisk åpning av døren erstatter standarddøren til VX IT.
Fordeler
Fjernstyring CMC III-system er mulig
Høy sikkerhet med bruk av ett-lags sikkerhetsglass, tonet
Høy stabilitet på grunn av kombinasjon av ventilasjonsklaffer og dørramme
Ventilasjonsklaffene stikker kun 200 mm inn i fluktveien
Ingen tilpasning av låsesystemet er nødvendig
Manuell åpning av dørene påvirker ikke ventilasjonsklaffene
Automatisk åpning av ventilasjonsklaffene ved strømutfall
Tekniske data
Oppbygging av ventilasjonsklaffen utover: 200 mm (i åpen tilstand)
Oppbygging av mekanikken innover: 52,5 mm
Dørhengsel: høyre (for enkle dører kan man skifte fra høyre til venstre)
Tilkoblingskabel fra dørhengsling: 2,5 m
Virkemåte
Styring via CMC III Door Control Modul (DCM)
Integrerte vertikale ventilasjonsklaffer åpnes automatisk mekanisk i en nødssituasjon – ved svikt av kjølesystemet eller når et slukkeanlegg utløses
Avhengig av romvolum og temperatur, blir luften i rommet brukt til nødkjøling eller slukkegassen kan strømme direkte inn i IT-skapene
Front- og bakdørene til ADO-systemet må alltid brukes
Materiale
Rammer: Aluminiumsprofil
Vinduer: Ettlags sikkerhetsglass, tonet
Leveringsomfang
Dør med vindu med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
ved DC
0,78 A
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20 med lukkede ventilasjonsklaffer
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
40 kg
Bruttovekt
42 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177925878
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX IT alu-dør med vindu ADO, BxH 800x2000, 2x ettlags sikkerhetsglass, uten folie
Dokumentasjon
Veiledning