Dører med vindu og stålplatedører VX IT, med ventilasjonsklaff for automatisk åpning ved alarm
- Art.nr:
- VX 7030264
- Utførelse
- Vinduer: Ettlags sikkerhetsglass, tonet
Fjærdemper for å åpne luker
Magneter for å feste klaffene
Klaffer er åpnet i strømløs tilstand
Dør med vindu: 2x ettlags sikkerhetsglass, tonet
én del, med ventilasjonsklaffer
Rammer: Aluminiumsprofil - Produktbeskrivelse
- Med integrerte ventilasjonsklaffer for automatisk åpningsfunksjon i tilfelle alarm eller strømbrudd. Dør med vindu for automatisk åpning av døren erstatter standarddøren til VX IT.
- Fordeler
- Fjernstyring CMC III-system er mulig
- Høy sikkerhet med bruk av ett-lags sikkerhetsglass, tonet
- Høy stabilitet på grunn av kombinasjon av ventilasjonsklaffer og dørramme
- Ventilasjonsklaffene stikker kun 200 mm inn i fluktveien
- Ingen tilpasning av låsesystemet er nødvendig
- Manuell åpning av dørene påvirker ikke ventilasjonsklaffene
- Automatisk åpning av ventilasjonsklaffene ved strømutfall
- Tekniske data
- Oppbygging av ventilasjonsklaffen utover: 200 mm (i åpen tilstand)
- Oppbygging av mekanikken innover: 52,5 mm
- Dørhengsel: høyre (for enkle dører kan man skifte fra høyre til venstre)
- Tilkoblingskabel fra dørhengsling: 2,5 m
- Virkemåte
- Styring via CMC III Door Control Modul (DCM)
- Integrerte vertikale ventilasjonsklaffer åpnes automatisk mekanisk i en nødssituasjon – ved svikt av kjølesystemet eller når et slukkeanlegg utløses
- Avhengig av romvolum og temperatur, blir luften i rommet brukt til nødkjøling eller slukkegassen kan strømme direkte inn i IT-skapene
- Front- og bakdørene til ADO-systemet må alltid brukes
- Materiale
- Rammer: Aluminiumsprofil
Vinduer: Ettlags sikkerhetsglass, tonet - Leveringsomfang
- Dør med vindu med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
- ved DC
- 0,78 A
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.200 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20 med lukkede ventilasjonsklaffer
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177925885
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX IT alu-dør med vindu ADO, BxH 600x2200, 2x ettlags sikkerhetsglass
- Dokumentasjon
- Veiledning