Dører for VX IT for automatisk åpning av døren (ADO)

Artikkelnummer: VX_IT 7030.282

Dører med vindu og stålplatedører VX IT, med ventilasjonsklaff for automatisk åpning ved alarm

Artikkelnummer:
VX_IT 7030.282
Utførelse
Vinduer: Ettlags sikkerhetsglass, tonet
Fjærdemper for å åpne luker
Magneter for å feste klaffene
Klaffer er åpnet i strømløs tilstand
med stålplatedør
todelt, delt vertikalt, med ventilasjonsklaffer
Rammer: Stålplate
Produktbeskrivelse
Med integrerte ventilasjonsklaffer for automatisk åpningsfunksjon i tilfelle alarm eller strømbrudd. Dør med vindu for automatisk åpning av døren erstatter standarddøren til VX IT.
Fordeler
Fjernstyring CMC III-system er mulig
Høy sikkerhet med bruk av ett-lags sikkerhetsglass, tonet
Høy stabilitet på grunn av kombinasjon av ventilasjonsklaffer og dørramme
Ventilasjonsklaffene stikker kun 200 mm inn i fluktveien
Ingen tilpasning av låsesystemet er nødvendig
Manuell åpning av dørene påvirker ikke ventilasjonsklaffene
Automatisk åpning av ventilasjonsklaffene ved strømutfall
Tekniske data
Oppbygging av ventilasjonsklaffen utover: 200 mm (i åpen tilstand)
Oppbygging av mekanikken innover: 52,5 mm
Dørhengsel: høyre (for enkle dører kan man skifte fra høyre til venstre)
Tilkoblingskabel fra dørhengsling: 2,5 m
Virkemåte
Styring via CMC III Door Control Modul (DCM)
Integrerte vertikale ventilasjonsklaffer åpnes automatisk mekanisk i en nødssituasjon – ved svikt av kjølesystemet eller når et slukkeanlegg utløses
Avhengig av romvolum og temperatur, blir luften i rommet brukt til nødkjøling eller slukkegassen kan strømme direkte inn i IT-skapene
Front- og bakdørene til ADO-systemet må alltid brukes
Materiale
todelt, delt vertikalt, med ventilasjonsklaffer
Rammer: Stålplate
Vinduer: Ettlags sikkerhetsglass, tonet
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Dør med komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
ved DC
0,78 A
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 20 med lukkede ventilasjonsklaffer
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
40,262 kg
Bruttovekt
42,275 kg
Tolltariffnummer
94039910
EAN
4028177925946
ETIM 9
EC002510
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivelse
VX IT 2-delt stålplatedør (ADO), BxH 600x2000, 2x ettlags sikkerhetsglass, folie
Dokumentasjon
Veiledning