Door Kit Extension for TS IT

Artikkelnummer: DK 7030.260

Spindelmotorsystem som gjør det mulig å åpne en dør i enhver nødssituasjon. Døråpner-settet kobles til og styres ved hjelp av den tilhørende dørstyringsmodulen.

Artikkelnummer:
DK 7030.260
Produktbeskrivelse
For automatisk åpning av dørene til et rack i nødssituasjoner ved bruk i rack med undertrykk. Door Kit Extension må tilkobles og styres i kombinasjon med Door Kit via Door Control-modulen.
Anvendelsesområder
Bruk med undertrykk i rack, f.eks. LCP eller sterke server-viftemotorer
Virkemåte
Motoren skyver opp døren til undertrykket løser seg opp.
Materiale
Stålplate
Aluminium
Plast
Leveringsomfang
2 spindelmotorer
2 innskyvningsrammer
Veiledning
Inkl. festemateriell
Spindelmotor
Inkl. festemateriell
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
3,9 kg
Tolltariffnummer
90269000
EAN
4028177695870
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Produktbeskrivelse
DK Døråpnersett, tilkobling og styring fra DCM 7320.790, 24 V DC
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
White Paper