Spindelmotorsystem som gjør det mulig å åpne en dør i enhver nødssituasjon. Døråpner-settet kobles til og styres ved hjelp av den tilhørende dørstyringsmodulen.
- Art.nr:
- DK 7030261
- Produktbeskrivelse
- For automatisk åpning av dørene til et rack i nødssituasjoner ved bruk i rack med undertrykk. Door Kit Extension må tilkobles og styres i kombinasjon med Door Kit via Door Control-modulen.
- Anvendelsesområder
- Bruk med undertrykk i rack, f.eks. LCP eller sterke server-viftemotorer
- Virkemåte
- Motoren skyver opp døren til undertrykket løser seg opp.
- Materiale
- Stålplate
Aluminium
Plast - Leveringsomfang
- 2 spindelmotorer
2 innskyvningsrammer
Veiledning
Inkl. festemateriell
Spindelmotor
Inkl. festemateriell - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Bruttovekt
- 3,78 kg
- Tolltariffnummer
- 85269200
- EAN
- 4028177698611
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivelse
- DK Døråpnersett, for klimaanvendelser (LCP), 24 V DC
- Dokumentasjon
- Veiledning
- White Paper