Liquid Cooling Package LCP-rack CW/CWG

Art.nr: SK 3314230

Kjøling ved hjelp av høyeffekts-kompaktregister. LCP-en suger ut luften fra siden til baksiden av serverskapene og blåser den avkjølte luften inn fra siden i den fremre delen av serverskapet.

Art.nr:
SK 3314230
Utførelse
Rack-kjøling
CW
Fordeler
Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
Lavt trykktap på luftsiden og dermed minimert effektforbruk for viftene
Styring av serverens tilluftstemperatur eller eventuelt i henhold til differensialtrykk
Standard redundant temperaturføler integrert på luftsiden
Optimal tilpasningsevne pga. dynamisk, kontinuerlig regulering av mengde kjølevann
Ved å benytte høye vanntilførselstemperaturer øker andelen indirekte fri kjøling og dermed blir driftskostnadene redusert
Behovsriktig kjøleeffekt med modulære vifteenheter (viftene kan byttes uten verktøy og kan skiftes ut under drift)
Viftemoduler kan konfigureres som n+1 redundans
Standard 3-fas tilkobling for elektrisk redundans
UL-versjonen har en 1- eller 2-faset fast tilkobling med ekstra deksel som standard.
Skillet av kjøling og skap hindrer at vann trenger inn i serverskapet.
En grunnflate på maks. 0,36 m² for alle kjøleeffekter
Forbedret varmegjenvinning takket være vannreturtemperaturer ved bruk av LCP CW-glykolvarianter, for eksempel i forbindelse med en varmepumpe
Optimal tilgjengelighet forfra og bakfra for vedlikehold og service
Virkemåte
LCP-en suger ut luften sideveis til baksiden av serverskapene, avkjøler denne via høyeffekts-kompaktregister og blåser den avkjølte luften igjen sideveis inn i den fremre delen av serverskapet
Materiale
Skap: Stålplate
Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
Farge
Skap: RAL 7035
Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005
Opsjoner
Fullt integrert brannregistrerings- og slukkesystem
Automatisk døråpning av serverskapene
I tillegg er direkte tilkobling av 16 stk. CMC III-sensorer mulig
Rack i høyde 2200 mm, spesialfarge
Kondensathåndteringssett med ledeplateutskiller og temperatur- og fuktighetssensor
Display
Overvåking
Overvåking av alle systemrelevante parametere som serveravtrekks-/-tillufttemperatur, vanntilførsels-/-returtemperatur, vanngjennomstrømning, kjøleeffekt, vifteturtall og lekkasje
Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet (2 Ethernet-grensesnitt, dermed enklere sammenkobling av inntil 16 LCP-er)
null
Integrering i RiZone OT Suite (utvidede måle- og styringsfunksjoner, verdier kan overføres og visualiseres)
Henvisning
Fra serienummer 2025K000110475 (produksjondato: 16. september 2025) kun displayet 3314.030 kan brukes som tilbehør. Det tidligere displayet 3311.030 er ikke lenger kompatibelt fra dette tidspunktet.
For å markere dette får alle nyproduserte LCP-er et grønt klistremerke på emballasjen.
Henvisning til best.nr.
Optimert kondenshåndtering ved lave vanntilførselstemperaturer tilgjengelig på forespørsel.
Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
Total kjøleeffekt
10 kW
20 kW
30 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 50 Hz: 4.800 m³/h
Antall viftemoduler ved levering
1
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
Passer for kapslingstype
VX IT
TS IT
Montering i skaprekke
Fast
Måledriftsspenning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Maks. kjøleeffekt
30 kW
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Tilkoblingsstøpsel
Driftssyklus
100 %
Kjølemedium
Vann
EC-vifte
Ja
Vifte kan byttes i drift
Ja
Temperaturregulering
Trinnløs vifteregulering
2-veis reguleringskulekran
Vanntilkoblinger
DN 40 (G 1½" AG)
Tillatt driftstrykk (p maks.)
10 bar
Vann-tilførselstemperatur
15 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 10B
Opsjoner
Fullt integrert brannregistrerings- og slukkesystem
Automatisk døråpning av serverskapene
I tillegg er direkte tilkobling av 16 stk. CMC III-sensorer mulig
Rack i høyde 2200 mm, spesialfarge
Kondensathåndteringssett med ledeplateutskiller og temperatur- og fuktighetssensor
Display
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
196,5 kg
Bruttovekt
206,5 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177977785
Produktbeskrivelse
LCP Rack CW, 30 kW, i flukt, RAL 7035, B×H×D: 300×2000×1200 mm
Godkjenninger
Cyber Security Certificate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Info sheet
System Hardening
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Visio Shapes
Programvare
MIB files
Programvare