- Art.nr:
- SK 3314530
- Utførelse
- Rekkekjøling
CW
- Fordeler
- Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
- Lavt trykktap på luftsiden og dermed minimert effektforbruk for viftene
- Styring av serverens tilluftstemperatur eller eventuelt i henhold til differensialtrykk
- Standard redundant temperaturføler integrert på luftsiden
- Optimal tilpasningsevne pga. dynamisk, kontinuerlig regulering av mengde kjølevann
- Ved å benytte høye vanntilførselstemperaturer øker andelen indirekte fri kjøling og dermed blir driftskostnadene redusert
- Behovsriktig kjøleeffekt med modulære vifteenheter (viftene kan byttes uten verktøy og kan skiftes ut under drift)
- Viftemoduler kan konfigureres som n+1 redundans
- Standard 3-fas tilkobling for elektrisk redundans
- UL-versjonen har en 1- eller 2-faset fast tilkobling med ekstra deksel som standard.
- Skillet av kjøling og skap hindrer at vann trenger inn i serverskapet.
- En grunnflate på maks. 0,36 m² for alle kjøleeffekter
- Forbedret varmegjenvinning takket være vannreturtemperaturer ved bruk av LCP CW-glykolvarianter, for eksempel i forbindelse med en varmepumpe
- Optimal tilgjengelighet forfra og bakfra for vedlikehold og service
- Virkemåte
- Den varme luften suges ut av rommet eller den varme gangen på apparatets bakside, og den blåses ut avkjølt framover i den kalde gangen. Dobbel bunn er ikke nødvendig med dette produktet
- Materiale
- Skap: Stålplate
Frontdør: Aluminium, eloksert/lakkert
- Farge
- Skap: RAL 7035
Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005
- Opsjoner
- Automatisk døråpning av serverskapene
I tillegg er direkte tilkobling av 16 stk. CMC III-sensorer mulig
Rack i høyde 2200 mm, spesialfarge
Kondensathåndteringssett med ledeplateutskiller og temperatur- og fuktighetssensor
Display
- Overvåking
- Overvåking av alle systemrelevante parametere som serveravtrekks-/-tillufttemperatur, vanntilførsels-/-returtemperatur, vanngjennomstrømning, kjøleeffekt, vifteturtall og lekkasje
- Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet (2 Ethernet-grensesnitt, dermed enklere sammenkobling av inntil 16 LCP-er)
- null
- Integrering i RiZone OT Suite (utvidede måle- og styringsfunksjoner, verdier kan overføres og visualiseres)
- Henvisning
- Fra serienummer 2025K000110475 (produksjondato: 16. september 2025) kun displayet 3314.030 kan brukes som tilbehør. Det tidligere displayet 3311.030 er ikke lenger kompatibelt fra dette tidspunktet.
- For å markere dette får alle nyproduserte LCP-er et grønt klistremerke på emballasjen.
- Henvisning til best.nr.
- Optimert kondenshåndtering ved lave vanntilførselstemperaturer tilgjengelig på forespørsel.
- Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
- Total kjøleeffekt
- 10
20
30
- Lufteffekt (frittblåsende)
- Ved 50 Hz: 4.800 m³/h
- Antall viftemoduler ved levering
- 1
- Dimensjoner
- Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
- Passer for kapslingstype
- VX IT
- TS IT
- Montering i skaprekke
- Fremtrukket
- Måledriftsspenning
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. kjøleeffekt
- 30 kW
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Tilkoblingsstøpsel
- Driftssyklus
- 100 %
- Kjølemedium
- Vann
- EC-vifte
- Ja
- Vifte kan byttes i drift
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinnløs vifteregulering
- 2-veis reguleringskulekran
- Vanntilkoblinger
- DN 40 (G 1½" AG)
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 10 bar
- Vann-tilførselstemperatur
- 15 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 10B
- Opsjoner
- Automatisk døråpning av serverskapene
- I tillegg er direkte tilkobling av 16 stk. CMC III-sensorer mulig
- Rack i høyde 2200 mm, spesialfarge
- Kondensathåndteringssett med ledeplateutskiller og temperatur- og fuktighetssensor
- Display
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 198 kg
- Bruttovekt
- 208 kg
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177977778
- Produktbeskrivelse
-
LCP Inline CW, 30 kW, framtrukket, RAL 7035, B×H×D: 300×2000×1200 mm