Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Art.nr: SK 3313568

Rekkeklimatisering for oppstilling i en skaprekke. Den varme luften suges inn i apparatets bakside, den avkjøles og blåses ut framover inn i kaldgangen.

Art.nr:
SK 3313568
Utførelse
CW
Fordeler
Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
Lavt trykktap på luftsiden og dermed minimert effektforbruk for viftene
Optimal tilpasningsevne pga. dynamisk, kontinuerlig regulering av mengde kjølevann
Ved å benytte høye vanntilførselstemperaturer øker andelen indirekte fri kjøling og dermed blir driftskostnadene redusert
Behovsriktig kjøleeffekt pga. modulære vifteenheter
Viftemoduler kan konfigureres som n+1 redundans
Standard redundant temperaturføler integrert på luftsiden
Skillet av kjøling og skap hindrer at vann trenger inn i serverskapet.
En grunnflate på maks. 0,36 m² for alle kjøleeffekter
Optimal tilgjengelighet forfra og bakfra for vedlikehold og service
Utskifting av viftemodul uten bruk av verktøy
Virkemåte
Den varme luften suges ut av rommet eller den varme gangen på apparatets bakside, og den blåses ut avkjølt framover i den kalde gangen. Dobbel bunn er ikke nødvendig med dette produktet
Materiale
stålplate, lakkert
Overflate
RAL 9005, finstruktur matt
Farge
RAL 9005
Opsjoner
I tillegg er direkte tilkobling av CMC III-sensorer mulig
Rack i høyde 2200 mm
Utførelse
Rekkekjøling
Overvåking
Overvåking av alle systemrelevante parametere som serveravtrekks-/-tillufttemperatur, vanntilførsels-/-returtemperatur, vanngjennomstrømning, kjøleeffekt, vifteturtall og lekkasje
Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet
Integrering i RiZone
Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 60 Hz: 8.000 m³/h
Antall viftemoduler ved levering
6
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
Passer for kapslingstype
VX IT
TS IT PRO
Montering i skaprekke
Fremtrukket
Måledriftsspenning
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
200 - 240 V AC
Maks. kjøleeffekt
53 kW
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Tilkoblingsstøpsel
Driftssyklus
100 %
Kjølemedium
Vann
EC-vifte
Ja
Vifte kan byttes i drift
Ja
Temperaturregulering
Trinnløs vifteregulering
2-veis reguleringskulekran
Vanntilkoblinger
DN 40 (G 1½" AG)
Tillatt driftstrykk (p maks.)
10 bar
Vann-tilførselstemperatur
15 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 20
Opsjoner
I tillegg er direkte tilkobling av CMC III-sensorer mulig
Rack i høyde 2200 mm
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
228 kg
Bruttovekt
240 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177962774
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK LCP Inline CW UL fremtrukket, Basis VX IT, luft/vann varmeveksler for rekkekjøling, sidemontering på rack, fremtrukket 200 mm, RAL 9005
Godkjenninger
UR + C-UR (recognized)
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Visio Shapes