Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Art.nr: SK 3311480

Ideelt for kjøling av små og middels IT-anvendelser.

Art.nr:
SK 3311480
Utførelse
LCP Inline DX/FC
Fordeler
Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
Lavt trykktap på luftsiden og dermed minimert effektforbruk for viftene
Temperaturovervåking og -regulerng
Standard redundant temperaturføler integrert på luftsiden
Ved hjelp av turtallsregulert kompressor blir kjøleeffekten optimalt tilpasset det reelle behovet
Spesifikt vedlikehold av LCP DX ved å skille kjøling og serverskap
Hvis LCP DX/FC-variantene brukes sammen med indirekte fri kjøling, kan det spares driftskostnader
Anvendelsesområder
Ideelt for IT-kjøling av små og middels lokasjoner
Én eller to racker kan avkjøles separat
Virkemåte
LCP for plassering i en skaprekke. Varm luft suges ut av gangen til apparatets bakside, avkjøles via høyeffekts-kompaktregisteret, blåses kald inn i rommet eller kaldgangen igjen
LCP DX/FC-variantene inneholder både en kjølemiddel- og en vann-glykol-varmeveksler. I den eksterne kondensatoren er det i tillegg integrert en frikjøler.
Opptatt varmeenergi avgis til omgivelsene på stedet der den eksterne kondensatoren står, ingen oppvarming av oppstillingsrommet
Materiale
stålplate, lakkert
Opsjoner
Befukter
Avfukting og ettervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/ høytemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C)
Utførelse
Rekkekjøling
Overvåking
Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet
Integrering i RiZone
Henvisning
Variant med UL-godkjenning kan fås på forespørsel
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Nyttekjøleeffekt L30 L22: 35 kW
Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
35 kW/3
Modulasjonsområde
8 ‐ 35 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 50 Hz: 9.900 m³/h
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
Passer for kapslingstype
TS IT
Montering i skaprekke
Fast
Måledriftsspenning
380 V - 480 V, 3~, 60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 31,6 A
Maks. kjøleeffekt
35 kW
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Tilkoblingsklemme
Driftssyklus
100 %
Kjølemedium
Vann-glykol
EC-vifte
Ja
SNMP-Karte
Ja
Vifte kan byttes i drift
Ja
Temperaturregulering
Trinnløs vifteregulering
Inverterregulert kompressor
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 40 A
Driftstemperaturområde
15 °C...35 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 68 dB(A)
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 20
Opsjoner
Befukter
Avfukting og ettervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/ høytemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
364 kg
Bruttovekt
379 kg
Tolltariffnummer
84158200
EAN
4028177691384
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
Hybrid split (cooland/water) for row cooling, Mounted on the side of the rack, flush, Cooling of several racks,, Support of IT-compatible, #front-to-back# air routing,, Also required:
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Graphics
Sikkerhetsdatablad