Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Art.nr: SK 3313430

Ideelt for kjøling av små og middels IT-anvendelser.

Art.nr:
SK 3313430
Utførelse
DX
Fordeler
Maks. energieffektivitet takket være EC-vifteteknikk og IT-orientert regulering
Lavt trykktap på luftsiden og dermed minimert effektforbruk for viftene
Temperaturovervåking og -regulerng
Standard redundant temperaturføler integrert på luftsiden
Ved hjelp av turtallsregulert kompressor blir kjøleeffekten optimalt tilpasset det reelle behovet
Spesifikt vedlikehold av LCP DX ved å skille kjøling og serverskap
Anvendelsesområder
Ideelt for IT-kjøling av små og middels lokasjoner
Én eller to racker kan avkjøles separat
Virkemåte
LCP for plassering i en skaprekke. Varm luft suges ut av gangen til apparatets bakside, avkjøles via høyeffekts-kompaktregisteret, blåses kald inn i rommet eller kaldgangen igjen
Opptatt varmeenergi avgis til omgivelsene på stedet der den eksterne kondensatoren står, ingen oppvarming av oppstillingsrommet
Materiale
stålplate, lakkert
Farge
RAL 7035
Opsjoner
Befukter
Avfukting og ettervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/ høytemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C)
Utførelse
Rekkekjøling
Overvåking
Direkte tilkobling av apparatet via SNMP på Ethernet
Integrering i RiZone
Henvisning
Variant med UL-godkjenning kan fås på forespørsel
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511
Nyttekjøleeffekt L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
12 kW/4
Modulasjonsområde
3 ‐ 12 kW
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 50 Hz: 4.800 m³/h
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Passer for kapslingstype
VX IT
Montering i skaprekke
Fast
Måledriftsspenning
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 7,5 A
Maks. kjøleeffekt
12 kW
Tilkoblingsmåte (elektrisk)
Tilkoblingsklemme
Driftssyklus
100 %
Kjølemedium
Kjølemiddel
EC-vifte
Ja
SNMP-Karte
Ja
Vifte kan byttes i drift
Ja
Temperaturregulering
Trinnløs vifteregulering
Inverterregulert kompressor
Forberedt for sikring
Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 20 A
Lagringstemperaturområde
-20 °C...50 °C
Driftstemperaturområde
5 °C...35 °C
Lydtrykknivå
Ved 50 Hz: 68 dB(A)
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 20
Opsjoner
Befukter
Avfukting og ettervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/ høytemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
208 kg
Bruttovekt
224 kg
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177953857
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
LCP Inline DX, 12 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Datablad
Graphics