Vifte

Art.nr: SK 3165830

For montering på dørrammen på serverrack (front- eller bakdør) og for å støtte den horisontale luftstyringen for IT-utstyret.

Art.nr:
SK 3165830
Produktbeskrivelse
For etterutrustning av eksisterende DK-TS-anvendelser. Spesielt for montasje i éndelte perforerte stålplatedører Den økende pakningstettheten innen server- og nettverksskap krever aktiv, direkte skaplufting. Viftetraversen som festes på dørrammen til bak- eller framdøren, støtter den horisontale luftstyringen til serveren, og muliggjør dermed raskere varmereduksjon av aktive komponenter.
Fordeler
Ved å supplere med to vifteutvidelsessett økes lufteffekten til 1200 m³/h.
Enkelt å endre luftretningen ved å dreie viften.
Parallellkobling av flere traverser er mulig.
Enkel montasje på dørrørrammer.
Ferdig montert tilkoblingskabel
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
2 vifter
Tilkoblingskabel (2,5 m)
Inkl. festemateriell
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 70 W
Ved 60 Hz: 70 W
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 0,38 A
Ved 60 Hz: 0,36 A
Dimensjoner
Bredde: 693 mm
Høyde: 606 mm
Dybde: 64,5 mm
Henvisning
Kun for enkel montasje på dørrammen!
Lydtrykknivå
55 dB(A)
Passer for
Kapslingstype: Serverskap TS 8
DK-TS
Bredde: 800 mm
Driftstemperaturområde
20 °C...55 °C
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
11,523 kg
Bruttovekt
12,129 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177309371
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK Vifte for serverskap, BHD: 693x606x64,5 mm, 230 V, 1~, 50/60 Hz, for B: 800 mm, for serverskap TS
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Karakteristikkområder
Teknikk i detalj