Denne artikkelen er utgått: 19. jan. 2017
- Artikkelnummer:
- DK 7885.000
- Produktbeskrivelse
- For aktiv lufting: Komplett vorhåndskablet viftebeholder inkl. tilkoblingsledning 2,5 m, med to viftemotorer og ekstra utsparinger. Vifteutvidelsessett øker lufteffekten.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Lufteffekt til ventilatorene (frittblåsende)
- 1514
- Lufteffekt per vifte (frittblåsende)
- 160/180
- Passer for
- Bredde: < 800 mm
Dybde: < 600 mm - Driftstemperaturområde
- -10 °C...55 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,696 kg
- Bruttovekt
- 2,896 kg
- Tolltariffnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177136632
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Forklaringer
- Samsvarserklæring