Vifteutvidelsessett med integrert turtallsreglator for ettermontering i viftemodulene 5503.010, 5503.020 og 5503.025.
- Art.nr:
- SK 7990000
- Utførelse
- Uten takplate
- Produktbeskrivelse
- Vifteutvidelsessett med integrert turtallsregulator for installasjon i viftemodulene 5503.xxx.
- Fordeler
- Tilkoblingsklar komplettløsning
- Energieffektiv turtallsregulering med forinnstilt kurve
- Internasjonale godkjenninger og multispenningsevne for bruk over hele verden
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- vifte
Beskyttelsesgitter
Inkl. festemateriell
Kort installasjons- og betjeningsveiledning - Lufteffekt (i driftspunktet)
- 150 m³/h
- Måledriftsspenning
- 24 V (DC)
- Driftsstrøm maks.
- Ved 50 Hz: 0,32 A
Ved 60 Hz: 0,32 A - Dimensjoner
- Bredde: 119 mm
Høyde: 25 mm
Dybde: 119 mm - Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Turtall
- 100 %
- Henvisning
- Reduksjon av den angitte lufteffekten til 150 m³/h ved 25 Pa mottrykk
- Lydtrykknivå (i driftspunktet)
- 44 dB(A)
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...55 °C
- Nytteeffekt
- 7,7 W
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,3 kg
- Bruttovekt
- 0,308 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177966345
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK vifteutvidelsessett, hastighetsregulert, 192 m³/t frittblåsende, for viftemoduler, B×H×D:119x25x119 mm, RAL 9005
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Additional instructions