Chiller for IT-Cooling

Art.nr: SK 3232711

Spesielt for kjøling av IT-applikasjoner som f.eks. LCP eller luft/vann-varmeveksler. Sikkerhetsrelevante karakteristikker som f.eks. redundante turtallsregulerte pumper, to kompressorer eller bufferminne.

Art.nr:
SK 3232711
Fordeler
Indirekte frikjøling - innvendig og utvendig
Høyeffektive pumper i kaldtvannskrets
Inverterregulert kompressor
To høyeffektskondensatorer
Opp til 8 Chillere kan kobles til i parallell
Tekniske data
Kompakt konstruksjon med betjeningselementer i front og luftinntak via begge sideveggene, luftuttak oppover
Trykktett system
Bypass integrert
Anvendelsesområder
Spesielt for kjøling av IT-applikasjoner som f.eks. LCP eller CRAC
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Chiller med ferdig montert tilkoblingskabel
Dokumentasjon på flere språk
Inkl. funksjonsskjema og koblingsskjemaer
Opsjoner
Frikjøler (Free Cooling) kan integreres fra 15 kW. Følg anvisningen
Bufferminne for separat oppstilling
Nødkjøling med byvanntilførsel
Måledriftsspenning
400 V, 3~, 50 Hz
Driftsstrøm maks.
Ved 50 Hz: 25 A
Tank
Materiale: Ståltank, med 10 mm svettevannisolering
Volum: 48 l
Cooling output (footnote)
Kjøleeffekt når det tas hensyn til 35% glykol
Cooling output TW15 TU35/50 Hz
24 kW
Pump pressure
2,5 bar
Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
60 l/min
Vanntilkoblinger
G 1½" IG
Driftsvekt
463 kg
Antall kjølekretser
1
Overvåking
Overvåking av alle systemrelevante parametere som vanninntak, kjølemiddel- og pumpeparametere og alarmer samt valgfrie kjøleeffekter og energieffektivitet
Direkte tilkobling av apparatet via SNMP/Modbus på Ethernet er mulig.
Integrering i RiZone
Henvisning
Tekniske avvik i kjøleeffekt, mål eller vekt er mulig på apparattyper med fri kjøling
Effektdataene til de aktuelle alternative pakkene varierer og finnes i IT-chiller-konfiguratoren. Det tas forbehold om tekniske endringer
Ved IT-chillerne kan pumpe og tank velges, for disse utstyrsvariantene gjelder deres tekniske data
Lufteffekt (frittblåsende)
Ved 50 Hz: 10.880 m³/h
Dimensjoner
Bredde: 810 mm
Høyde: 1.542 mm
Dybde: 1.800 mm
Driftstemperaturområde kjølemedium
5 °C: 15 °C
Driftstemperaturområde
-20 °C...43 °C
Tillatt driftstrykk (p maks.)
28 bar
Merkeeffekt Pel
Ved 50 Hz: 9,7 kW
Pakkeenhet
1 stk.
Tolltariffnummer
84186900
EAN
4028177682221
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK Chillers for IT cooling, 24 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, WHD: 810x1542x1800 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Teknisk systemhåndbok