Pålitelig kjøling for prosjektspesifikke behov. Luft- og vannkjølte kjølere fra Stulz-porteføljen "CyberCool" og "Explorer Line".
- Art.nr:
- SK 3232599
- Fordeler
- For datasentre, IT-bransjen, industri, medisin, driftssikre bruksområder
- Mikrokanalkondensatorer for bedre varmeoverføring, mindre kjølemiddel, vektreduksjon og trykkfall på luftsiden
- Redundans med to uavhengige kjølekretser
- Enkel transport med ISO-container
- De luftkjølte kaldtvannskjølerne er tilgjengelige med frikjøling og som Low Noise-versjon
- TCO-leder: Kjølesystem med de laveste totale eierkostnadene takket være frikjøling og «Mix Mode Boost»
- Fleksibel tilpasning til ethvert prosjekt
- Minimalt støyutslipp med maksimal energieffektivitet på samme tid
- Maksimalt sparepotensiale ved bruk av indirekte frikjøling
- Utførelse
- "Explorer Line" er en serie luftkjølte vannkjølere som passer for mange bruksområder. Enhetene i denne produktserien kombinerer bruk av komponenter av høy kvalitet med implementering av prosjektspesifikke krav. Som en etablert produsent av kjøleenheter kan vi tilby deg en budsjettoptimalisert, toppmoderne portefølje som kan tilpasses alle kundekrav takket være sin høye grad av fleksibilitet. Kjøleeffekt (kW): 80–1 200
- CyberCool: Høyeste energieffektivitet og optimal driftssikkerhet for kompromissløse, komplekse og krevende kjølevannsløsninger - det er det CyberCool 2 kaldtvannsenheter for klimaanlegg betyr. Og for et helt nytt helhetskonsept der alle komponenter i CyberCool 2 er koordinert på en slik måte at det oppnås høy grad av energieffektivitet med lavt støyutslipp. Resultatet er en rekke kaldtvannskjølere som allerede oppfyller kravene i 2021 Ecodesign-direktivet. Kjøleeffekt (kW): 50–1 400
- Henvisning
- Kjøleenhetene designes og tilbudt på prosjektspesifikk basis
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177963955
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- Stulz Explorer Line: Kjølekapasitet (kW): 80–1 200; CyberCool: Kjølekapasitet (kW): 50–1 400