For montering av kjøleaggregat for takmontering. Utsparingen i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.
- Art.nr:
- SK 3312806
- Produktbeskrivelse
- For montering av kjøleaggregat for takmontering. Utsparingen i takplaten er plassert slik at kjøleaggregatene for takmontering står midt på skapet.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Montasjetips
- Til monteringen må festemateriellet til den eksisterende lukkede takplaten brukes
- Den elektriske kondensatfordamperen SK 3355.720 kan ikke brukes på grunn av kollisjon med 19" nivået. Kondensatet må dreneres via den medfølgende slangen.
- Pakker for best.nr.
- 3312.800
- 3185.730
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
VX
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 1.000 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 5 kg
- Bruttovekt
- 7,6 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958395
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SK IT-takplate med montasjeutsparing for kjøleaggregat 3312.800/3412.800, B×H: 800x1000 mm, RAL 7035