- Art.nr:
- SK 3312815
- Produktbeskrivelse
- For montering av kjøleaggregat for veggmontering. Utsparingen i døren er plassert slik at kjøleaggregatet for veggmontering står midt på døren.
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Stålplatedør bak
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Inkl. festemateriell (med låsestykker, uten hengsler)
- Pakker for best.nr.
- 3312.810
- 3186.x3x
- 3187.x3x
- 3188.x4x
- 3189.x4x
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
VX
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 13 kg
- Bruttovekt
- 15 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958388
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
-
SK IT stålplatedør, for VX IT, med montasjeutsparing for kjøleaggregat 3312810, B×H: 600x2000 mm, RAL 7035