Stålplatedør for kjøleaggregat for veggmontering Blue e+ IT

Art.nr: SK 3312.816

For montering av kjøleaggregat for veggmontering. Utsparingen i døren er plassert slik at kjøleaggregatet for veggmontering står midt på døren.

Art.nr:
SK 3312.816
Produktbeskrivelse
For montering av kjøleaggregat for veggmontering. Utsparingen i døren er plassert slik at kjøleaggregatet for veggmontering står midt på døren.
Materiale
Stålplate
Overflate
Lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Stålplatedør bak
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
Inkl. festemateriell (med låsestykker, uten hengsler)
Pakker for best.nr.
3312.810
3186.x3x
3187.x3x
3188.x4x
3189.x4x
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Passer for
Kapslingstype: VX IT
VX
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
19 kg
Bruttovekt
21 kg
EAN
4028177958418
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SK IT stålplatedør, for VX IT, med montasjeutsparing for kjøleaggregat 3312810, B×H: 800x2000 mm, RAL 7035
Datablad
Teknisk systemhåndbok