For å blokkere luftstrømmen til venstre og høyre for 19"-nivået for skaphøyde 2000 mm.
- Art.nr:
- SK 3301370
- Utførelse
- Ensidig selvklebende
- Produktbeskrivelse
- For å sperre luftstrømmen til venstre og høyre til 19"-nivået for skaphøyde 2000 mm.
- Materiale
- Celle-PU-skum
Flammehemmende iht. UL 94 (HF1) - Farge
- Antrasitt
- Tetting mellom
- LCP og 19"-nivå
- Dimensjoner
- Bredde: 110 mm
Høyde: 1.915 mm
Dybde: 110 mm - Passer for
- Bredde: 600 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,619 kg
- Bruttovekt
- 0,719 kg
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177542068
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SK Vertikal tetting, BHD: 110x1915x110 mm, tetting mellom sidevegg og 482,6 mm (19")-nivå