For mekanisk sammenkobling av en LCP CW Inline Protruding med en TS IT-rack.
- Art.nr:
- SK 3311089
- Produktbeskrivelse
- For mekanisk sammenkobling av en LCP CW Inline Protruding med en TS IT-rack
- Materiale
- Stålplate, forsinket.
- Leveringsomfang
- 4 rekkemonteringsbraketter, foran
4 rekkemonteringsbraketter, bak
Skruer: 4 x M6×40 mm, 12 x M5×12 mm - Montering i skaprekke
- Fremtrukket
- Passer for
- Kapslingstype: VX
VX IT
TS IT
TS - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,55 kg
- Bruttovekt
- 0,58 kg
- Tolltariffnummer
- 84159000
- EAN
- 4028177961326
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeskrivelse
- SK rekkemontering-sett LCP VX CW 3313.xxx Inline Protruding på en TS IT-rack. Stålplate, galvanisert