For å skille varm-/kaldsoner inne i et VX IT-nett-/serverracks med innebygd LCU CW.
- Art.nr:
- SK 3313612
- Fordeler
- For en målrettet økning av energieffektiviteten til klimaanlegg
- Vertikale børstelister for oppdeling av åpningene på den siden av skapet der LCU CW er installert.
- Anvendelsesområder
- For separering av kalde/varme områder i et skap med innebygd LCU CW
- Materiale
- Stålplate
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB - Overflate
- Lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 børstelister
4 vinkler
1 forbindelsesstykke
Inkl. festemateriell
Leveringsomfanget omfatter kun materialet til den siden av skapet der LCU CW er installert. - Montasjetips
- De to børstelistene som settes inn mellom LCU CW og sidevegg, må forkortes.
- Passer for
- Bredde: = 800 mm
Høyde: = 2.000 mm
= 2.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 1,9 kg
- Bruttovekt
- 2,075 kg
- Tolltariffnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Produktbeskrivelse
- SK børstelistsett for LCU CW, passer til bredde 800 mm og høyde 2000/2200 mm
- Dokumentasjon
- Veiledning