- Art.nr:
- SK 3311016
- Produktbeskrivelse
- For å øke kjøleeffekten kan enkelte viftemoduler monteres inn i LCP-ene i etterkant. Takket være ekstra integrering kan det oppnås redundans eller strømforbruket til LCP-en kan reduseres.
- Fordeler
- Kan kobles til under drift
- Utskifting av viftemodul uten bruk av verktøy
- Virkemåte
- Ved å montere viftemoduler i en LCP økes lufteffekten og dermed kjøleeffekten til de aktuelle variantene. Ved tilstrekkelig kjøleeffekt kan supplementet av viftemoduler for utøkning av redundans brukes. Ved å etterutruste med vifter ut over den nødvendige luftvolumstrømmen, kan strømforbruket reduseres, da viftene deretter arbeider med lavere turtall. Likeledes blir apparatets støynivå betydelig redusert.
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 1 vifteenhet
EC-vifte
Ferdig montert tilkoblingskabel
Inkl. festemateriell
- Henvisning
- Standard levering av LCP SK 3311.238/.538 (maks. 30 kW) med en viftemodul.
- For å oppnå maks. kjøleeffekt på 30 kW må kunde/service montere to ekstra viftemoduler.
- Standard levering av LCP SK 3311.268/.568 (maks. 55 kW) med fire viftemoduler.
- For å oppnå maks. kjøleeffekt på 55 kW må kunde/service montere to ekstra viftemoduler.
- Standard levering av LCP SK 3311.148/.548 (maks. 30 kW) med to viftemoduler.
- For å oppnå maks. kjøleeffekt på 30 kW må kunde/service montere to ekstra viftemoduler.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 16,755 lb
- Bruttovekt
- 19,092 lb
- Tolltariffnummer
- 8414590099
- EAN
- 4028177689824
- EAN11 (UC)
- 87735
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716