Økning av kjøleeffekten. I tillegg kan redundans oppnås eller det elektriske effektforbruket kan reduseres.
- Art.nr:
- SK 3313016
- Utførelse
- for LCP rack/Inline CW
- Produktbeskrivelse
- For å øke kjøleeffekten kan enkelte viftemoduler monteres inn i LCP-ene i etterkant. Takket være ekstra integrering kan det oppnås redundans eller strømforbruket til LCP-en kan reduseres.
- Fordeler
- Kan kobles til under drift
- Utskifting av viftemodul uten bruk av verktøy
- Virkemåte
- Ved å montere viftemoduler i en LCP økes lufteffekten og dermed kjøleeffekten til de aktuelle variantene. Ved tilstrekkelig kjøleeffekt kan supplementet av viftemoduler for utøkning av redundans brukes. Ved å etterutruste med vifter ut over den nødvendige luftvolumstrømmen, kan strømforbruket reduseres, da viftene deretter arbeider med lavere turtall. Likeledes blir apparatets støynivå betydelig redusert.
- Materiale
- Skap: Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 1 vifteenhet
EC-vifte
Ferdig montert tilkoblingskabel
Inkl. festemateriell - Nytteeffekt
- 500 W
- Turtall
- 3 780 rpm
- Lufteffekt (frittblåsende)
- 1.990 m³/h
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,5 kg
- Bruttovekt
- 6,9 kg
- Tolltariffnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177954458
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP. RAL 9005