Bakre adapter for LCP Inline CW

Art.nr: SK 3312081

For å lukke åpningene i det bakre området som er der ved montering av en LCP Inline.

Art.nr:
SK 3312081
Produktbeskrivelse
Kan plasseres på baksiden av den foretrukne LCP Inline CW for å lukke de eksisterende hullene til det bakre området.
Materiale
stålplate, lakkert
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Adapter
Med takplate
Inkl. festemateriell
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 200 mm
Passer for
Kapslingstype: VX IT
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
19 kg
Bruttovekt
22 kg
Tolltariffnummer
84159000
EAN
4028177951334
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035