Fleksibel og avkortbar tilkoblingsslange inkl. tosidig unionmutter for å / koble LCP-/LCU-en til en fast rørinstallasjon.
- Art.nr:
- SK 3313614
- Utførelse
- Rack-kjøling
CW - Produktbeskrivelse
- Med vanntilkoblingssettet oppnår man en enkelt kjølevannstilkobling til LCU-er på en fast rørinstallasjon på bygningssiden. Slangene har en 90° bøy på den ene siden og et klemskall på den andre siden, som gjør at slangene kan forkortes.
- Materiale
- NBR (innvendig) med stålspiral og stoffinnlegg
- Lengde
- 2,5 m
- Vanntilkoblinger
- G ¾" IG
- Driftstemperaturområde
- -30 °C...70 °C
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 10 bar
- Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 5,08 kg
- Bruttovekt
- 5,485 kg
- Tolltariffnummer
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK tilkoblingsslange, for LCU CW 3313.610, lengde 2500 mm