Kondensatorenhet for LCP DX

Artikkelnummer: SK 3311.363

Kondensatorenheten er nødvendig ved bruk av kjølemiddelbaserte LCP-er. Avhengig av utførelse er enheten utstyrt med en ekstern kondensator og vifte eller en ekstra frikjøler. Varianten med frikjøler er nødvendig for kombinasjonene LCP DX/FC. Enheten er egnet for tak- og veggmontasje.

Artikkelnummer:
SK 3311.363
Utførelse
Kondensator
Produktbeskrivelse
Kondensatorenheten er nødvendig for å drive de kjølemiddelbaserte LCP-ene og inneholder den eksterne kondensatoren og to vifter som turtallsreguleres ved hjelp av trykket i kjølekretsløpet.
Materiale
stålplate, lakkert
Overflate
Pulverlakkert, galvanisert
Farge
RAL 9003
Leveringsomfang
Grunnapparat
Inkl. montasjemateriell
Maks. kjøleeffekt
20 kW
Temperaturregulering
Turtallsregulert vifte
Kjølemiddel/kjølemedium
Kjølemiddel: R410A
Kjølemedium: -
Dimensjoner
Bredde: 2.282 mm
Høyde: 480 mm
Dybde: 508 mm
Total kjøleeffekt/antall viftemoduler
3
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
65 kg
Bruttovekt
113 kg
Tolltariffnummer
84189910
EAN
4028177716643
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
Luftkjølt kondensator for LCP rack/Inline DX, 20 kW, for tak/veggmontering, strømforsyning: 230V, 1~, 50/60 Hz, B×H×D: 2282x510x480 mm, RAL 9003
Sertifikater
EAC