Kanalsettet fører luftstrømmen uten store trykktap inn i varmeveksleren til LCP Hybrid.
- Art.nr:
- SK 3311160
- Produktbeskrivelse
- Luftledningssettet består av to pluggbare plateelementer som monteres i det bakre området til 19" montasjerammen, oppe og nede. Platene brukes til å lede luftstrømmen fra IT Equipment, som er installert i det øvre og nedre området til 19"- montasjerammen, inn i varmeveksleren til LCP Hybrid uten større trykktap. Vifteplatene monteres mellom dybdestagene til 19" montasjerammen, og kan monteres i et 600 mm og 800 mm bredt skap.
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Dimensjoner
- Bredde: 529 mm
Høyde: 110 mm - Pakkeenhet
- 2 stk.
- Nettovekt
- 2,2 kg
- Bruttovekt
- 2,32 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177709195
- ETIM 9
- EC000331
- ETIM 8
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK Air routing kit, BxH: 529x110 mm, for LCP Hybrid CW, for B: 600/800 mm