Cu-lameller i høyverdig elektrolyttkobber F20, lengde: 2000 mm/skinne.
- Art.nr:
- SV 3570005
- Materiale
- Cu-lameller: Høyverdig elektrolyttkobber F20
Isolasjon: Høybestandig vinylblanding, elastisitet 370 %, temperatur: -30 °C...+105 °C, brannsikkerhet iht. UL-94 V0, gjennomslagsfasthet: 20 kV/mm - Lengde
- 2 000 mm
- Rated current for temperature increase 50 K
- 435 A
- Rated current for temperature increase 30 K
- 330 A
- Rated current for temperature increase 70 K
- 525 A
- Henvisning
- Påbygging = Antall lameller x lamellbredde x lamelltykkelse
- Kan avkortes hver for seg
- Summen av omgivelsestemperatur og temperaturøkning gir ledertemperatur for laminert kobberskinne. Eksempel: 3565.000 belaster med 180 A, dvs. temperaturen øker med 30 K. Ved en omgivelsestemperatur på 35 °C gir dermed en ledertemperatur på 35 °C + 30 K = 65 °C.
- Utførelse laminert flatkobber
- Antall lameller: 5
Lamellbredde: 20 mm
Lamelltykkelse: 1 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,044 kg
- Bruttovekt
- 2,244 kg
- Kobberandel (kg / stk.)
- 1,8
- Tolltariffnummer
- 85446010
- EAN
- 4028177666764
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivelse
- SV Laminerte kobberskinner, BH: 20x5 mm, L: 2000 mm