Bunnplatesett i flere deler bestående av lukkede bunnplate-moduler og skyveplate for kabelinnføring.
- Art.nr:
- VX 5301341
- Produktbeskrivelse
- Bunnplatesett i flere deler bestående av lukkede bunnplate-moduler og skyveplate for kabelinnføring. Den lukkede bunnplate-modulen, dybde 237,5 mm, kan alternativt byttes mot bunnplate-modulvariantene med kabelinnføring.
- Fordeler
- Rekkefølgen av enkeltmodulene er valgfri
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket
- Leveringsomfang
- Bunnplatesett
Tettebånd
Inkl. festemateriell
4 bunnplate-moduler, lukket, dybde: 237,5 mm
1 skyveplate, dybde: 115 mm - Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Bredde: = 600 mm
Dybde: = 1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 6,7 kg
- Bruttovekt
- 6,92 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 26,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177950931
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- VX IT Flensplate, flerdel, lukket, BxD 600x1200 mm, stålplate
- Dokumentasjon
- Veiledning