PC-skapsystem

Artikkelnummer: PC 5366.150

El nummer: E2406211

Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC til tastatur. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.

Sokkel, stasjonær for PC, IW

Skuff-kar uttrekkbar

Apparathyller, uttrekkbare for TS, VX SE, PC, IW

Papirmottaks-klaff for montering i flater

Skjermholder

Artikkelnummer:
PC 5366.150
Utførelse
med dør med vindu, tastaturklaff og apparathylle
Produktbeskrivelse
Sikker plassering av alle PC-komponenter fra skjermen via PC-en til tastaturet. Den beste betjeningskomfort og moderne design. Perfekt beskyttelse mot fuktighet og smuss, temperatursvingninger og uønsket tilgang.
Materiale
Kapsling, dør, bakdør, monteringsfelt, klaffer: Stålplate
Håndtak, dekorpaneler: Plast
Dørpaneler: Aluminium
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass
Overflate
Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
General colour
RAL 7035
Farge
Kapsling, dør, dekorpaneler, klaffer: RAL 7035
Håndtak: RAL 7015
Monitorfelt, dør-mellomdel: RAL 7015
Leveringsomfang
Kapsling, dør, bakdør
Bunnplater
dør med vindu, oppe
Tastaturklaff, nedfellbar
Apparathylle
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 636 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
IP 55
Kapslingsgrad NEMA
NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E
Type 1
Type 12
Maks. tastaturdimensjon (BxHxD)
497 x 50 x 250 mm
497 x 60 x 200 mm
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
85,5 kg
Bruttovekt
88 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
373,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
EAN
4028177959460
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Produktbeskrivelse
PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, folding keyboard, component shelf
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Veiledning
Ytterligere informasjon
Datablad
Teknikk i detalj