- Art.nr:
- DK 5502103
- Produktbeskrivelse
- Børstesett for 2 stk. kabelkanaler TS IT til 47 HE, høyde 2200 mm med montasjeramme
- Anvendelsesområder
- For kald-/varmgang-inndeling mellom kabelkanal 482,6 mm (19") på montasjeramme 482,6 mm (19") og side-/skillevegg
- Materiale
- Aluminiumsprofil, natur eloksert
Børstelist: Kunststoff, UL 94-HB
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,42 kg
- Bruttovekt
- 2,72 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177817630
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivelse
-
DK Brush-Kit, For cable duct, TS IT, To 47 U, H: 2200 mm with mounting frame