- Art.nr:
- DK 7824202
- Produktbeskrivelse
- Tosidig perforert flate med luftinntaksåpning > 78% for optimal luftgjennomstrømning.
- Materiale
- Dør: Stålplate
Vindu: Ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Pulverlakkert
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Dør med vindu, ventilert
Komforthåndtak for profilhalvsylinder med sikkerhetslås 3524 E
180°-hengsler (4 stk.)
Inkl. festemateriell
- Montasjetips
- For TS skaprekker med stålplatedører kan kun 180°-hengslet 7824.520 brukes.
- Passer for
- Kapslingstype: TS
TS IT
SE
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 24,89 kg
- Bruttovekt
- 26,2 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177236127
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Produktbeskrivelse
-
DK-TS dør med vindu, BxH: 800x2000 mm, ventilert