Denne artikkelen er utgått: 30. sep. 2021
Skillebryterdeksel for VX
Artikkelnummer: VX 8952.000
Inkl. hoveddørforrigling for sikkerhetslåsing av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. UL-forskrift. Testet i forbindelse med betjeningshendel (håndtak) for hovedbrytere fra firmaene Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton og Siemens.
- Artikkelnummer:
- VX 8952.000
- Produktbeskrivelse
- Inkl. hoveddørforrigling for sikkerhetslåsing av apparatskap og apparatskapkombinasjoner iht. UL-forskrift. Testet i forbindelse med betjeningshendel (håndtak) for hovedbrytere fra firmaene Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton og Siemens.
- Fordeler
- Tilfredsstiller kravene i UL 508 A
- I forbindelse med betjeningsmekanikken, sidedørforriglingen og skyvestangen blir dette også oppfylt for rekkekombinasjoner
- Monteres valgfritt på venstre eller høyre side av skapet. Med dette dekslet kan alle endørs rekkeskap bygges ut til skillebryterskap. Hele skapets montasjenivå blir beholdt.
- I forbindelse med det integrerbare montasjeplate-mellomstykket kan montasjeflaten til hovedskapet forstørres ca. 14 %.
- To utsparinger for betjeningshåndtak på framsiden for montering på forskjellige høyder
- Anvendelsesområder
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA type 1 og 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA for type 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA for type 12
- Siemens: Betjeningsmekanisme med Bowden-trekk - Komplette byggesett
- 3VA9137-0CK12 for 3VA51 til 125A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
- 3VA9137-0CK72 for 3VA51 til 125A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
- 3VA9277-0CK12 for 3VA52/62 til 250A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
- 3VA9277-0CK72 for 3VA52/62 bis 250A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
- 3VA9477-0CK12 for 3VA53/54/63/64 til 600A, Håndtak plast, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
- 3VA9477-0CK72 for 3VA53/54/63/64 til 600A, Håndtak stål epoksy-belagt, NEMA 1, 12, 3R, svart=AV, rød=PÅ
- Siemens: Dybdevariabel betjeningsmekanisme – komplett byggesett
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Materiale
- Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Leveringsomfang
- Inkl. hoveddørforrigling, dekkplate og festemateriell.
- Dimensjoner
- Bredde: 103 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 500 mm - Henvisning
- Dekslet skal kun monteres på et én-dørs skap med dørramme
- Typeklassifisering iht. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (i forbindelse med VX-skapserien)
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 17 kg
- Bruttovekt
- 19 kg
- Tolltariffnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177944732
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivelse
- VX isolator door cover, stainless steel, WHD 103x2000x500 mm
- Godkjenninger
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentasjon
- Veiledning
- Datablad
- Teknikk i detalj