Skinneforbindere

Artikkelnummer: SV 9320.020

For sammenkobling av samleskinner uten boring.

Artikkelnummer:
SV 9320.020
Produktbeskrivelse
For boringsfri sammenkobling av rettvinklede samleskinner.
Materiale
Overdel: Stålplate, forsinket, passivisert
Kontaktplate: E-Cu, forsølvet
Sammenkoblingstype
Enkelforbindelse
Passer for samleskinner
20 x 5 - 30 x 10 mm
Pakkeenhet
3 stk.
Nettovekt
0,561 kg
Bruttovekt
0,651 kg
Kobberandel (kg / stk.)
0,11
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
85369010
EAN
4028177149823
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeskrivelse
SV Skinnforbinder, for E-Cu 20x5-30x10 mm, enkelforbindelse
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Safety instructions
Datablad
Generell teknisk informasjon
Teknikk i detalj