Væske/væske-kjølemiddeldistribusjonsenhet for kjøling av væskekjølte høytytende servere. CDU In-Rack skiller bygningens vannkrets fra kjølemiddelkretsen til IT-utstyret. Denne separasjonen sikrer at nødvendig volumstrøm, trykk og kvalitet på kjølemediet i sekundærkretsen alltid opprettholdes.
- Art.nr:
- SK 3343230
- Utførelse
- Rack-kjøling
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Tilkoblingsklar CDU In-Rack (4 OU)
Kontrollmodul (1OU)
TCS-filter 25 µm - Opsjoner
- Filterstørrelse
Display - Total kjøleeffekt
- 150 kW ved 6K ATD
200 kW ved 8K ATD - Nominell gjennomstrømning sekundærkrets
- 225 l/min: Ved 1,5 bar
- Number of pumps and Type of pump
- 3 VSD sentrifugalpumpe
- Måledriftsspenning
- 48 V (DC)
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- DC-strømskinne
- Dimensjoner
- CDU In-Rack: 548 mm x 188,5 mm x 855 mm
Control module: 548 mm x 46,8 mm x 853,4 mm - Driftsvekt
- 93 kg
- Vanntilkoblinger
- FWS: 1 1/2" sanitærflens med Tri-Clamp
- TCS: 1 1/2" sanitærflens med Tri-Clamp
- Vanntilførsel
- FWS: Bakside
- TCS: Bakside
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Kjølemedium
- FWS: Vann
- TCS: Vann + PG25
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Filter sekundærkretsløp
- 25 µm,valgfritt 50 µm
- hot swap-komp
- Control Module
- Sensorer
- Redundant cooling
- Pumpe: N+1
- Overvåking
- Overvåking av alle systemrelevante parametere som temperatur, luftfuktighet, trykk, gjennomstrømning, filter, lekkasje, komponentstatus
- Protokoller
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Lekkasjeovervåkning
- Ja
- Passer for kapslingstype
- OCP ORV3 Rack
- Power consumption (max)
- 3,2 kW
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84158200
- Produktbeskrivelse
- CDU In-Rack, 150 kW ved 6K ATD, 548 x 188,5 x 855 mm (B x H x D)
- Godkjenninger
- Cyber Security Certificate