Væske/væske-kjølemiddeldistribusjonsenhet for kjøling av væskekjølte høytytende servere. CDU In-Row skiller bygningens vannkrets fra kjølemiddelkretsen til IT-utstyret. Denne separasjonen sikrer at nødvendig volumstrøm, trykk og kvalitet på kjølemediet i sekundærkretsen alltid opprettholdes.
- Art.nr:
- SK 3343200
- Utførelse
- Rekkekjøling
- Materiale
- stålplate, lakkert
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Tilkoblingsklar enhet CDU In-Row
Lufteventil
Lekkasjesensor - Opsjoner
- Antall pumpeenheter
Redundant strømforsyning
Tilkobling: kablet
Filterstørrelse
Isolerte FWS-rørsystem
Nødstoppbryter - Total kjøleeffekt
- 1.000 kW ved 4K ATD
1.500 kW ved 6K ATD - Nominell gjennomstrømning sekundærkrets
- 1.500 l/min: at 2.0 bar (N+1)
1.875 l/min: at 1.8 bar (N) - Number of pumps and Type of pump
- 15 VSD sentrifugalpumpe
- Måledriftsspenning
- 200 - 277 V AC, 3~, 50/60 Hz
- 346 - 480 V AC, 50/60 Hz
- 240 - 380 V DC
- Effektforbruk (ca.)
- 18 kW
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- 2 x NEMA L22-30P
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...35 °C
- Lydtrykknivå
- 73,4 dB(A)
- Dimensjoner
- BxHxD: 600 mm x 2.300 mm x 1.400 mm
- Driftsvekt
- 1 250 kg
- Vanntilkoblinger
- FWS: 4" sanitærflens med Tri-Clamp
- TCS: 4" sanitærflens med Tri-Clamp
- Vanntilførsel
- FWS: Gulv eller tak
- TCS: Gulv eller tak
- Driftstemperaturområde kjølemedium
- FWS: 10 °C...50 °C
TCS: 20 °C...55 °C - Kjølemedium
- FWS: Vann
- TCS: Vann + PG25
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- FWS: 10 bar
TCS: 5 bar - Filter sekundærkretsløp
- 25 µm,valgfritt 50 µm
- hot swap-komp
- Pumpeenhet
- Control Module
- Filter
- Sensorer
- Motor 2-veis ventil
- Påfyllingspumpe
- Tømmeventil
- Redundant cooling
- Pumpeenhet: N+1
- Filter: 2N
- Overvåking
- Overvåking av alle systemrelevante parametere som temperatur, luftfuktighet, trykk, gjennomstrømning, filter, lekkasje, komponentstatus
- Protokoller
- Redfish
- Modbus/TCP
- HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
- LDAP
- RCCMD
- Lekkasjeovervåkning
- Ja
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Tolltariffnummer
- 84733080
- Produktbeskrivelse
- CDU In-Row, 1000 kW ved 4K ATD, 600 x 2300 x 1400 mm (B x H x D)