Blue e+ teknologien gir en optimal løsning, som tilfredstiller kravene til energieffektiv kjøling av IT rack. Kommunikasjonen til forskjellige systemer samt overvåkings- og energistyring skjer i kombinasjon med grensesnittene til IoT-grensesnittet.
- Art.nr:
- SK 3412810
- Utførelse
- veggmontering
- Produktbeskrivelse
- Ved å bruke Blue e+ teknologien gjør denne løsningen optimalt tilpasset kravene til energieffektiv kjøling av IT-racker. Kommunikasjonen til forskjellige systemer samt overvåkings- og energistyring skjer i kombinasjon med grensesnittene til IoT-grensesnittet.
- Fordeler
- Energibesparelse med turtallsregulerte komponenter og Heat Pipe-teknologi
- Verdensomspennende bruk takket være en unik multi-spennings evne.
- Intuitiv betjening fra berøringsskjerm og intelligente grensesnitt
- Tekniske data
- Mer informasjon, instruksjoner og tekniske data for de enkelte komponentene beskrevet i denne pakken finner du på de respektive artikkelsidene
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Bundle, består av disse enkeltkomponentene:
IoT-grensesnitt (3124.300)
Temperaturføler (3124.400)
Forbindelseskabel (7030.091)
Kabelholder med borrelås (7111.350)
Kjøleaggregater for veggmontering (3487.930) - Nyttekjøleeffekt L30 L22
- 3 000 W
- Måledriftsspenning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Måleeffekt
- 1,05 kW
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Pluggbar tilkoblingsklemlist
- Dimensjoner
- Bredde: 450 mm
Høyde: 1.600 mm
Dybde: 294 mm - Driftssyklus
- 100 %
- Temperaturregulering
- e+ kontroller
- Protokoller
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Driftstemperaturområde
- -20 °C...60 °C
- Tillatt driftstrykk (p maks.)
- 25 bar
- Lagringstemperaturområde
- -40 °C...70 °C
- Innstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- Ytre kretsløp IP 24
- Indre kretsløp IP 55
- Kjølemiddel/kjølemedium
- Kjølemiddel: R-1234yf
Mengde: 1,1 kg
Mengde kjølemedium i kompressorsystem: 0,65 kg
Mengde kjølemedium i Heat Pipe-system: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ ekvivalent (CO₂e): 0 t - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 55,2 kg
- Bruttovekt
- 72,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 274,42
- Tolltariffnummer
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- Blue e+ for IT-bruksområder, 3 kW pakke, bestående av følgende enkeltkomponenter: veggmontert kjøleenhet (3487.930), IoT-grensesnitt (3124.300), temperatursensor (3124.400), forbindelseskabel (7030.091), borrelås-kabelholder (7111.350), B×H×D: 450x1600x294 mm
- Dokumentasjon
- Additional instructions
- Further instructions
- Info sheet
- Instructions – R-1234yf
- Quick guide