Aisle

Art.nr: SK 3300280

Dør- og takelementer skiller den varme og kalde luften i datasentralen. Det øker klimateknikkens effektivitet. Kan anvendes som varm- eller kaldgangsavdeling.

Art.nr:
SK 3300280
Utførelse
Takelement start/slutt
Produktbeskrivelse
Slankt dørelement med vindu og skyvedør. Stabile takelementer i metallkombinasjon med lysgjennomtrengelighet. Ved behov kan også sikkerhetsglass brukes. Bredden på gangen er 1200 mm.
Fordeler
Økning av energieffektiviteten og ytelsen til klimatiseringen
Lett montering og etterutrustning, da det er fullt kompatibel med VX IT-skapsystemet
Gunstig ytelsesøking på det eksisterende anlegget forlenger investeringssyklusen inntil utskifting er nødvendi
Anvendelsesområder
Avhengig av brukssituasjon kan skottes med omluft-klimasystemer eller LCP Inline brukes som varm- eller kaldgangskott
Virkemåte
Gang-avdeling er en kombinasjon av dør- og takelementer som gjør det mulig å konsekvent skille mellom den varme og kalde luften i datasentralen. Dette skillet er elementært, det handler om å spare energi og øke effektiviteten til den eksisterende klimateknikken.
Materiale
stålplate, lakkert
Farge
RAL 7035
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Dybde: 1.200 mm
Henvisning
Compartment Rack VX IT (Best.-nr. 531x.175, 531x.185) er ikke kompatibelt med dette produktet. Kontakt oss for alternative løsninger.
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
18 kg
Bruttovekt
30 kg
Tolltariffnummer
73269098
EAN
4028177617421
ETIM 9
EC002525
ETIM 8
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Datablad
Teknisk systemhåndbok