Dør- og takelementer skiller den varme og kalde luften i datasentralen. Det øker klimateknikkens effektivitet. Kan anvendes som varm- eller kaldgangsavdeling.
- Art.nr:
- SK 3311170
- Utførelse
- Takelement midt på
- Produktbeskrivelse
- Slankt dørelement med vindu og skyvedør. Stabile takelementer i metallkombinasjon med lysgjennomtrengelighet. Ved behov kan også sikkerhetsglass brukes. Bredden på gangen er 1200 mm.
- Fordeler
- Økning av energieffektiviteten og ytelsen til klimatiseringen
- Lett montering og etterutrustning, da det er fullt kompatibel med VX IT-skapsystemet
- Gunstig ytelsesøking på det eksisterende anlegget forlenger investeringssyklusen inntil utskifting er nødvendi
- Anvendelsesområder
- Avhengig av brukssituasjon kan skottes med omluft-klimasystemer eller LCP Inline brukes som varm- eller kaldgangskott
- Virkemåte
- Gang-avdeling er en kombinasjon av dør- og takelementer som gjør det mulig å konsekvent skille mellom den varme og kalde luften i datasentralen. Dette skillet er elementært, det handler om å spare energi og øke effektiviteten til den eksisterende klimateknikken.
- Materiale
- stålplate, lakkert
Takelementer: polykarbonat - Farge
- RAL 7035
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Dybde: 1.200 mm - Henvisning
- Compartment Rack VX IT (Best.-nr. 531x.175, 531x.185) er ikke kompatibelt med dette produktet. Kontakt oss for alternative løsninger.
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 25 kg
- Bruttovekt
- 30 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716940
- ETIM 9
- EC002525
- ETIM 8
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Produktbeskrivelse
- SK Aisle, takelement, midt, BxD: 600x1200 mm