Vifteinnsats for viftetak, modulært, todelt

Artikkelnummer: DK 2102.320

Modulære vifteinnsatser for viftetak for aktiv lufting.

Artikkelnummer:
DK 2102.320
Produktbeskrivelse
For aktiv lufting: Komplett vorhåndskablet viftebeholder inkl. tilkoblingsledning 2,5 m, med to viftemotorer og ekstra utsparinger. Vifteutvidelsessett øker lufteffekten.
Materiale
Stålplate
Farge
RAL 7035
Lufteffekt til ventilatorene (frittblåsende)
1514
Lufteffekt per vifte (frittblåsende)
160/180
Passer for
Bredde: < 600 mm
Dybde: < 600 mm
Driftstemperaturområde
-10 °C...55 °C
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
3,14 kg
Bruttovekt
3,34 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177015067
ECLASS 8.0
27180716
Forklaringer
Samsvarserklæring