Vifteenhet, aktiv for TE

Art.nr: TE 7000670

Viftemoduler som er tilpasset spesielle bruksområder for målrettet luftstyring, og for å unngå lagdelte varmelommer i TE 7000-kapslingen.

Art.nr:
TE 7000670
Produktbeskrivelse
For aktiv lufting av TE 7000 for bruk i det forhåndspregede utsnittet. Hvis man ønsker det kan man integrere en vifte til.
Leveringsomfang
1 vifteenhet
Festemateriell
2 vifter
1 temperaturregulator
Tilkoblingskabel, åpen
Lufteffekt per vifte (frittblåsende)
160/180
Måledriftsspenning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Lufteffekt til ventilatorene (frittblåsende)
1514
Henvisning
Tilkobling via koblingsboks eller landsspesifikk tilkoblingsplugg
Driftstemperaturområde
-10 °C...55 °C
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
4,033 kg
Bruttovekt
4,233 kg
Tolltariffnummer
84145915
EAN
4028177437371
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
TE Vifteplate, aktiv, for TE, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz
Dokumentasjon
Info sheet