Liquid Cooling Package LCP Hybrid CW

Artikkelnummer: SK 3311.810

En stor høyeffekts-luft/vann-varmeveksler – utviklet som bakdør på serverskapet – sørger for at den varme luften til serverne igjen bli avkjølt til server-tilførselsluftnivå.

Artikkelnummer:
SK 3311.810
Fordeler
Monteres på baksiden av serverracken, og hindrer dermed at den termiske lasten til serverracken må føres bort fra det romlufttekniske anlegget
Balansert varmefordeling i varmeveksler med Heat Pipe. Dermed har varmeveksleren alltid en balansert varmebelastning.
En døråpningsvinkel på 135° gir tilgang til serverskapet bak og gjør montering og konfigurasjon inne i skapet enklere
Optimal energieffektivitet, da det ikke er noe elektrisk effektforbruk
Anvendelsesområder
Luf-tvann-varmeveksler for etterutrustning av TS IT-rack under drift.
Virkemåte
Det selvstendige apparatet erstatter bakdøren
Avtrekksluften avkjøles til romtemperatur. Varmeenergien som er tatt opp av vannet transporteres til den eksterne kaldvannsproduksjonen og avkjøles der til nødvendig tilførselstemperatur igjen.
Varmeveksleren benytter luftstrømmen til IT-utstyret og trenger ingen ekstra vifte til kjølingen
Svært lavt trykktap vann- og luftside, til tross for svært kompakt konstruksjon
Vanntilkobling kun nedenfra
Farge
RAL 7035
Utførelse
Rack-kjøling
Henvisning
Lufteffekten (oppvarmet avtrekksluft) til de aktive 19"-komponentene som er montert i skapet, må være tilstrekkelig høy for å overvinne trykktapet til den perforerte varmeveksler-bakdøren
Den totale kjøleeffekten gjelder 24 °C utløpstemperatur
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 105 mm
Maks. kjøleeffekt
10 kW
Høyde som kan brukes
42 HE
Kjølemedium
Vann (spesifikasjon se Internett)
Nominell strømningshastighet - luftmengde
2 700 m³/h
Vanntilkoblinger
DN 25 (G 1" AG)
Tillatt driftstrykk (p maks.)
6 bar
Vann-tilførselstemperatur
15 °C
Pakkeenhet
1 stk.
Bruttovekt
78 kg
EAN
4028177717046
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK LCP Hybrid CW, WHD: 800x2000x105 mm, 10 kW
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning