- Art.nr:
- DK 5502020
- Produktbeskrivelse
- For aktiv ventilasjon. Hvis man ønsker det, kan enheten utvides med ekstra vifter.
- Anvendelsesområder
- For bruk i utsparingen som er integrert i takplaten
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- 1 vifteenhet
2 vifter
1 temperaturregulator
Tilkoblingskabel, åpen
Inkl. festemateriell
- Lufteffekt per vifte (frittblåsende)
- 160/180
- Måledriftsspenning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensjoner
- Bredde: 340 mm
Høyde: 54 mm
Dybde: 550 mm
- Lufteffekt til ventilatorene (frittblåsende)
- 1514
- Monteringsmuligheter
- I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- I TE 8000 med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
- Henvisning
- Det angitte lydtrykknivået gjelder den første viften
- Tilkobling via koblingsboks eller landsspesifikk tilkoblingsplugg
- Lydtrykknivå per vifte
- 37 dB(A)
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
TS IT
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...55 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,3 kg
- Bruttovekt
- 4,38 kg
- Tolltariffnummer
- 84149000
- EAN
- 4028177679252
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Produktbeskrivelse
-
DK vifteplate, for bruk i takplaten, inkl. 2 vifter, utvidbar til maks. 6 vifter, B×H×D: 340x59x550 mm