Denne artikkelen er utgått: 1. jan. 2021
- Artikkelnummer:
- SK 3311.320
- Produktbeskrivelse
- For nettverkstilkobling av LCP Rack/Inline DX-enheter. SNMP-kortet plugges på styrekortet til LCP-en og fungerer dermed. Konfigurasjonen på programvaresiden skjer i tilkoblingen via webgrensesnittet.
- Virkemåte
- Automatisk varsling på e-post eller SNMP-Trap ved overskridelse av en grenseverdi
- Fjern-endring av apparatets setpunkt
- Leveringsomfang
- SNMP-Karte
RJ 45-kobling
CAT 6 kabel STP - Protokoller
- SNMPv1
- Modbus/TCP
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,2 kg
- Bruttovekt
- 0,28 kg
- Tolltariffnummer
- 85176200
- EAN
- 4028177691391
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK SNMP-karte, for LCP Rack/Inline DX