Takplate for kjøleaggregater for takmontering for effektiv kjøling av IT-utstyr.
- Art.nr:
- SK 3302860
- Produktbeskrivelse
- Takplate med matchende utsparing for takmontert kjøleaggregat for kjøling av IT-utstyr.
- Anvendelsesområder
- Kjøleaggregater for takmontering
- Materiale
- Stålplate
- Leveringsomfang
- Takplate, 1000 mm
Inkl. børsteliste for forlengelse til 1200 mm
Pakning
Inkl. festemateriell - Montasjetips
- Kun i forbindelse med TS IT med profilskinner.
- Pakker for best.nr.
- SK 3301.800
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT
Bredde: 600 mm
600 mm
Dybde: 1.000 mm
1.200 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 8,06 kg
- Bruttovekt
- 8,36 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Dokumentasjon
- Info sheet