- Art.nr:
- DK 7338130
- Produktbeskrivelse
- Klebefritt innpluggingssystem for festing til brannvarslings- og slukkeanlegget DET-AC III samt tidligbrannvarslingsanlegg EFD III.
- Tekniske data
- Diameter plastrør: Innvendig 18 mm, utvendig 22 mm
- Virkemåte
- Anleggsviften suger kontinuerlig luft gjennom dette rørsystemet ut av området som skal beskyttes.
- Farge
- Svart
- Leveringsomfang
- 3 plastrør à 1 m
T-stykke
2 kontakter, rett
4 festevinkler, 90°
2 avslutningsstoppere
Inkl. festemateriell
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 0,81 kg
- Tolltariffnummer
- 39173300
- EAN
- 4028177652545
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Produktbeskrivelse
-
DK Rørsett, for brannvarslings- og slukkeanlegg, for DET-AC og EFD