DET-AC Plus er et kompakt brannvarslings- og aktivslokkeanlegg med aspirasjonssystem, montert i en høydeenhet.
- Art.nr:
- DK 7338121
- Produktbeskrivelse
- Det aktive slukkesystemet inneholder røykutsugingssystem og slukkeenhet. Aspirasjonssystemet er identisk med aspirasjonssystemet til EFD III. Når en hovedalarm utløses, starter slukkingen automatisk. Ved aktivering av slukking trykksettes tanken vha. en drivgasspatron. Slukkemidlet FK 5-1-12 fordamper på i slukkedysen og fordeler seg i serverskapet.
- Fordeler
- Tidligdeteksjon av brann
- Automatisk slukking
- Innovativ slukkegass FK 5-1-12: klimavennlig, ukritisk for IT-komponenter, ikke-ledende
- 19"-innskyving med kun 1 HE
- Testet av VdS Schadenverhütung GmbH
- CAN-bus grensesnitt til CMC III overvåkingssystem
- Potensialfrie releutganger (for-/hovedalarm/fellesfeil)
- Tekniske data
- Slukkemiddelutslipp vha. drivgasspatron, integrert elektrisk utløsingsenhet
- Integrert slukkemiddelovervåking (indikering av > 15 % svinn)
- Materiale
- Stålplate
- Farge
- Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Slukkemiddel
- Type: FK 5-1-12
Fyllemengde: 1,8 l - Tank
- Materiale: Aluminium
Volum: 2 l - Grensesnitt
- 4 x/3 x reléutganger for alarm og feil (klemmer/RJ12-kontakter)
- 1 x/1 x inngang for dørkontaktbryter (klemme/RJ12-kontakt)
- 2 x CAN-tilkobling sammenkobling Master-Slave
- 2x tilkobling (ekstern alarmering/manuelt setpunkt)
- 1 x spenningsutgang for DET-AC Slave III (24 V DC maks 500 mA)
- 1 x USB
- 2 x CAN-bussgrensesnitt for CMC III (maks. 16 til PU/4 til PU Compact)
- Avbruddsfri nettstrømdrift
- ca. 4 t
- Henvisning
- Anlegget er kun beregnet for bruk i lukkede skapsystemer hvor man ikke har adgang, og som har maksimalt volum på 2,8 m³.
- Display
- Display med klartekst og 6 LEDer
- Sensorikk
- Optisk røykvarsler (følsomhet: ca. 3,5 %/m lysturbiditet)
- Optisk røykvarsler HS (følsomhet: ca. 0,25 %/m lysturbiditet)
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 660 mm - Driftstemperaturområde
- 10 °C...40 °C
- Lagringstemperaturområde
- -20 °C...65 °C
- Lagringstemperaturområde batterier
- -15 °C...40 °C
- Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 96 %
- Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Air flow monitoring
- ca. ±10 % av den totale luftstrømmen
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 21 kg
- Bruttovekt
- 21,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 81,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 84241000
- EAN
- 4028177699311
- ETIM 9
- EC002685
- ECLASS 8.0
- 40040104
- Produktbeskrivelse
- DK DET-AC III Master, brannalarm og slokkeanlegg, aktivt røykavsugssystem, tidlig-branndeteksjon, automatisk slokking.
- Sertifikater
- VDS