Utvidelsesenhet DET-AC III Slave

Art.nr: DK 7338321

I kombinasjon med DET-AC III Slave-anlegget kan inntil fem rekkemonterte skap slukkes.

Art.nr:
DK 7338321
Produktbeskrivelse
Utvidelsesenheten til DET-AC III Master inneholder en slukkeenhet til. I tillegg til DET-AC III Master-enheten blir det for hvert ytterligere rekkemontert skap brukt en DET-AC III Slave-enhet for styring av slukkemiddelet for tilsvarende skap. Deteksjonen, også ved rekkemontering av flere skap, skjer via DET-AC III Master-anlegget. Når en hovedalarm blir varslet, utløser DET-AC III Master slukkingen på alle anleggene samtidig.
Fordeler
Innovativ slukkegass Novec™ 1230: klimavennlig, ukritisk for IT-komponenter, ikke-ledende
19"-innskyving med kun 1 HE
Testet av VdS Schadenverhütung GmbH
CAN-bus grensesnitt til CMC III overvåkingssystem
Slukker i forbindelse med DET-AC III Master opp til fem rack i en skaprekke
Kan brukes i kombinasjon med EFD III
Potensialfrie releutganger (for-/hovedalarm/fellesfeil)
Tekniske data
Slukkemiddelutslipp vha. drivgasspatron, integrert elektrisk utløsingsenhet
Integrert slukkemiddelovervåking (indikering av > 15 % svinn)
Materiale
Stålplate
Farge
Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005
Slukkemiddel
Type: Novec™ 1230
Fyllemengde: 1,8 l
Tank
Materiale: Aluminium
Volum: 2 l
Grensesnitt
4 x/3 x reléutganger for alarm og feil (klemmer/RJ12-kontakter)
1 x/1 x inngang for dørkontaktbryter (klemme/RJ12-kontakt)
2 x CAN-tilkobling sammenkobling Master-Slave
2x tilkobling (ekstern alarmering/manuelt setpunkt)
1 x spenningsutgang for DET-AC Slave III (24 V DC maks 500 mA)
1 x USB
2 x CAN-bussgrensesnitt for CMC III (maks. 16 til PU/4 til PU Compact)
Avbruddsfri nettstrømdrift
ca. 4 t
Henvisning
Anlegget er kun beregnet for bruk i lukkede skapsystemer hvor man ikke har adgang, og som har maksimalt volum på 2,8 m³.
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 660 mm
Driftstemperaturområde
10 °C...40 °C
Lagringstemperaturområde
-20 °C...65 °C
Lagringstemperaturområde batterier
-15 °C...40 °C
Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)
96 %
Måledriftsspenning
24 V (DC)
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
19 kg
Bruttovekt
19,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
72,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
84248970
EAN
4028177699335
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Produktbeskrivelse
DK DET-AC III slave, BHD: 482,6x1 HEx660 mm, 24 V DC
Sertifikater
VDS
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Generell teknisk informasjon
Sikkerhetsdatablad
Teknikk i detalj