Anlegg for tidlig deteksjon av brann EFD III

Artikkelnummer: DK 7338.221

EFD-anlegget er et kompakt 19", 1 HE anlegg for tidlig deteksjon av brann med aktivt aspirasjonssystem.

Artikkelnummer:
DK 7338.221
Produktbeskrivelse
Tidlig deteksjon av brann EFD III inneholder aspirasjonssystemet i en 19"-kortramme med kun 1 HE. En integrert vifte suger kontinuerlig luft via et rørsystem og ut av området som skal beskyttes. Den innsugde luften føres forbi to brannvarslere. Den svært følsomme varsleren utløser en foralarm når den registrerer røykaerosoler, den andre brannvarsleren utløser hovedalarmen. Brannvarslerne overvåkes kontinuerlig av utgangsenheter og styreelektronikken på styrekortet med tanke på funksjon.
Fordeler
Tidligdeteksjon av brann
19"-innskyving med kun 1 HE
Testet av VdS Schadenverhütung GmbH
CAN-bus grensesnitt til CMC III overvåkingssystem
Potensialfrie releutganger (for-/hovedalarm/fellesfeil)
Materiale
Stålplate
Farge
Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005
Grensesnitt
4 x/3 x reléutganger for alarm og feil (klemmer/RJ12-kontakter)
1 x/1 x inngang for dørkontaktbryter (klemme/RJ12-kontakt)
2 x CAN-tilkobling sammenkobling Master-Slave
3 x tilkobling (ekstern alarmering/manuelt settpunkt/tank og fyllenivå)
1 x spenningsutgang for DET-AC Slave III (24 V DC maks 500 mA)
1 x USB
2 x CAN-bussgrensesnitt for CMC III (maks. 16 til PU/4 til PU Compact)
Avbruddsfri nettstrømdrift
ca. 4 t
Henvisning
Anlegget er kun beregnet for bruk i lukkede skapsystemer hvor man ikke kan gå
Display
Display med klartekst og 6 LEDer
Sensorikk
Optisk røykvarsler (følsomhet: ca. 3,5 %/m lysturbiditet)
Optisk røykvarsler HS (følsomhet: ca. 0,25 %/m lysturbiditet)
Dimensjoner
Bredde: 482,6 mm
Høyde: 44 mm
Dybde: 490 mm
Driftstemperaturområde
10 °C...40 °C
Lagringstemperaturområde
-20 °C...65 °C
Lagringstemperaturområde batterier
-15 °C...40 °C
Relativ luftfuktighet (ikke kondenserende)
96 %
Måledriftsspenning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
ca. ±10 % av den totale luftstrømmen
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
14 kg
Bruttovekt
15 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
57,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
85311095
EAN
4028177699328
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Produktbeskrivelse
DK EFD III, BHD: 482,6x1 HEx490 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz
Sertifikater
VDS
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Visio Shapes